2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
PVC-flat preto 16 G 0,75 mm² Código do artigo 26986 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 4 G 2,5 mm² Código do artigo 24224 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 7 G 1,5 mm² Código do artigo 24220 Cópia
NEO-flat preto 10 G 1,5 mm² Código do artigo 28005 Cópia
NEO-flat-C preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 28100 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 18 G 1 mm² Código do artigo 24215 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 3 G 1 mm² Código do artigo 24210 Cópia
NEO-flat preto 6 x 4 G 1,5 mm² Código do artigo 28007 Cópia
NEO-flat-C preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 28101 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 12 G 1,5 mm² Código do artigo 24221 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 4 G 0,5 mm² Código do artigo 24193 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 2 x 1 mm² Código do artigo 24209 Cópia
PVC-flat preto 20 G 1 mm² Código do artigo 26999 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 4 G 0,75 mm² Código do artigo 24247 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 5 G 2,5 mm² Código do artigo 24269 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 G 6 mm² Código do artigo 27096 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 5 G 2,5 mm² Código do artigo 24225 Cópia
PVC-flat preto 4 G 35 mm² Código do artigo 27022 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 12 G 1 mm² Código do artigo 24214 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 4 G 1,5 mm² Código do artigo 24218 Cópia
NEO-flat preto 5 G 4 mm² Código do artigo 28015 Cópia
NEO-flat preto 7 G 6 mm² Código do artigo 28019 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 2 x 0,5 mm² Código do artigo 24236 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 7 G 1,5 mm² Código do artigo 24264 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible