2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
NEO-flat preto 4 G 6 mm² Código do artigo 28017 Cópia
NEO-flat preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 28003 Cópia
PVC-flat preto 24 G 1,5 mm² Código do artigo 27030 Cópia
PVC-flat preto 5 G 6 mm² Código do artigo 27017 Cópia
PVC-flat preto 4 G 16 mm² Código do artigo 27020 Cópia
TRAGO preto 12 G 1 mm² Código do artigo 25085 Cópia
PVC-flat preto 4 G 25 mm² Código do artigo 27021 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 4 G 1 mm² Código do artigo 24211 Cópia
NEO-flat preto 4 G 16 mm² Código do artigo 28022 Cópia
PVC-flat preto 18 G 0,75 mm² Código do artigo 26987 Cópia
NEO-flat preto 4 G 10 mm² Código do artigo 28020 Cópia
NEO-flat preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 28010 Cópia
TRAGO preto 24 G 1 mm² Código do artigo 25088 Cópia
NEO-flat preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 28009 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 3 G 1,5 mm² Código do artigo 24217 Cópia
NEO-flat preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 28002 Cópia
NEO-flat preto 5 G 6 mm² Código do artigo 28018 Cópia
PVC-flat preto 5 G 16 mm² Código do artigo 27025 Cópia
NEO-flat preto 8 G 2,5 mm² Código do artigo 28011 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 27094 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 18 G 1,5 mm² Código do artigo 24222 Cópia
HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION green 4 x 2 x AWG 24 /7 Código do artigo 805828 Cópia
Industrial Ethernet cable, Cat. 7, up to 600 MHz, PUR outer sheath, torsion rated
NEO-flat preto 7 G 4 mm² Código do artigo 28016 Cópia
PVC-flat preto 7 G 6 mm² Código do artigo 27018 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible