2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
PVC-flat preto 4 G 10 mm² Código do artigo 27019 Cópia
PVC-flat preto 12 G 1 mm² Código do artigo 26996 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 5 G 1,5 mm² Código do artigo 24219 Cópia
PVC-flat preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 27003 Cópia
PVC-flat preto 12 G 0,75 mm² Código do artigo 26985 Cópia
NEO-flat preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 28001 Cópia
Lift-2S preto 24 G 1,5 mm² Código do artigo 25100 Cópia
PVC-flat preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 27009 Cópia
TRAGO preto 7 G 1 mm² Código do artigo 25084 Cópia
Lift-2S preto 25 G 1 mm² Código do artigo 25093 Cópia
PVC-flat preto 10 G 1,5 mm² Código do artigo 27005 Cópia
NEO-flat preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 28012 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 27091 Cópia
PVC-flat-CY preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 27092 Cópia
PVC-flat preto 16 G 1 mm² Código do artigo 26997 Cópia
PVC-flat preto 7 G 4 mm² Código do artigo 27015 Cópia
PVC-flat preto 24 G 0,75 mm² Código do artigo 26989 Cópia
PVC-flat preto 5 G 4 mm² Código do artigo 27014 Cópia
PVC-flat-CY preto 5 x 4 x 0,5 mm² Código do artigo 27101 Cópia
TRAGO preto 18 G 1 mm² Código do artigo 25086 Cópia
NEO-flat preto 4 G 4 mm² Código do artigo 28014 Cópia
PVC-flat preto 6 G 0,75 mm² Código do artigo 26982 Cópia
NEO-flat preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 28004 Cópia
PVC-flat preto 24 G 1 mm² Código do artigo 27000 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible