2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Código do artigo 11001849 Cópia
HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA preto (4 G 2,5 + (2 x 1)D)D mm² Código do artigo 11022486 Cópia
PVC-flat preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 27006 Cópia
PVC-flat preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 27001 Cópia
Lift-2S preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 25096 Cópia
PVC-flat preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 27007 Cópia
Lift-2S preto 18 G 1 mm² Código do artigo 25092 Cópia
HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION green 2 x 2 x AWG 22 /19 Código do artigo 802186 Cópia
Industrial Ethernet cable, Kat. 5e for PROFInet systems, up to 100 MHz, PUR outer sheath, torsion rated
PVC-flat preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 27011 Cópia
NEO-flat preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 28006 Cópia
PVC-flat preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 27002 Cópia
HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION green 4 x 2 x AWG 26 /19 Código do artigo 800067 Cópia
Industrial Ethernet cable, Cat. 5, up to 100 MHz, PUR outer sheath, torsion rated
Lift-2S preto 12 G 1 mm² Código do artigo 25091 Cópia
PVC-flat preto 4 G 4 mm² Código do artigo 27013 Cópia
PVC-flat preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 27004 Cópia
Lift-2S preto 20 G 1,5 mm² Código do artigo 25099 Cópia
Lift-2S preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 25095 Cópia
PVC-flat-CY preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 27093 Cópia
PVC-flat preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 27008 Cópia
PVC-flat preto 16 G 1,5 mm² Código do artigo 27028 Cópia
NEO-flat preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 28008 Cópia
PVC-flat preto 4 G 6 mm² Código do artigo 27016 Cópia
PVC-flat preto 8 G 2,5 mm² Código do artigo 27010 Cópia
PVC-flat preto 18 G 1 mm² Código do artigo 26998 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible