2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
PURö-JZ-HF cinza 4 G 16 mm² Código do artigo 15645 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 4 G 35 mm² Código do artigo 15649 Cópia
SUPERTRONIC®-PURö cinza 25 x 0,34 mm² Código do artigo 49615 Cópia
SUPERTRONIC®-PURö cinza 7 x 0,14 mm² Código do artigo 49587 Cópia
TOPSERV® 110 azul (4G16+(2x1)) mm² Código do artigo 71708 Cópia
TOPSERV® Hybrid PUR laranja 4G6+(2x1)+(2x22AWG)C mm² Código do artigo 708547 Cópia
Código do artigo 22629 Cópia
Código do artigo 22620 Cópia
Código do artigo 24140 Cópia
Código do artigo 24307 Cópia
Código do artigo 24356 Cópia
Código do artigo 24147 Cópia
Código do artigo 25277 Cópia
Código do artigo 24438 Cópia
Código do artigo 24141 Cópia
Código do artigo 15968 Cópia
Código do artigo 15150 Cópia
Código do artigo 21627 Cópia
Código do artigo 21572 Cópia
Código do artigo 49887 Cópia
Código do artigo 49950 Cópia
NSHTÖU preto 5 G 16 mm² Código do artigo 26032 Cópia
NSHTÖU preto 5 G 6 mm² Código do artigo 26031 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 34 G 1 mm² Código do artigo 15569 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible