2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
PURö-JZ-HF cinza 34 G 1,5 mm² Código do artigo 15588 Cópia
SUPERTRONIC®-PURö cinza 18 x 0,14 mm² Código do artigo 49591 Cópia
TOPGEBER® 512 PUR - Bosch Rexroth laranja (3x(2x0,25)+3x0,25+2x1) mm² Código do artigo 707418 Cópia
TOPSERV® 110 azul (4G35+(2x1)) mm² Código do artigo 71710 Cópia
Código do artigo 22473 Cópia
Código do artigo 22604 Cópia
Código do artigo 22873 Cópia
Código do artigo 22409 Cópia
Código do artigo 22471 Cópia
Código do artigo 22475 Cópia
Código do artigo 24328 Cópia
Código do artigo 21593 Cópia
Código do artigo 25274 Cópia
Código do artigo 24322 Cópia
Código do artigo 25276 Cópia
Código do artigo 49830 Cópia
Código do artigo 49863 Cópia
Código do artigo 49558 Cópia
Código do artigo 49899 Cópia
Código do artigo 89900 Cópia
Código do artigo 89910 Cópia
HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC preto 4 x 2,5 mm² Código do artigo 11008508 Cópia
NSHTÖU preto 4 G 35 mm² Código do artigo 26025 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 30 G 0,5 mm² Código do artigo 15532 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible