2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Código do artigo 24126 Cópia
Código do artigo 24617 Cópia
Código do artigo 25288 Cópia
Código do artigo 22544 Cópia
Código do artigo 25895 Cópia
Código do artigo 49813 Cópia
Código do artigo 49935 Cópia
Código do artigo 49856 Cópia
Código do artigo 89971 Cópia
Código do artigo 89937 Cópia
NSHTÖU preto 30 G 2,5 mm² Código do artigo 26016 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 3 G 4 mm² Código do artigo 15631 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 50 G 1 mm² Código do artigo 15572 Cópia
TOPGEBER® 512 PUR - Heidenhain verde (10x0,14+2x0,5) mm² Código do artigo 77753 Cópia
Código do artigo 21613 Cópia
Código do artigo 22613 Cópia
Código do artigo 22878 Cópia
Código do artigo 22877 Cópia
Código do artigo 22437 Cópia
Código do artigo 22401 Cópia
Código do artigo 22418 Cópia
Código do artigo 24430 Cópia
Código do artigo 24308 Cópia
Código do artigo 24366 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible