2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Código do artigo 49628 Cópia
Código do artigo 49857 Cópia
Código do artigo 49561 Cópia
Código do artigo 69607 Cópia
TOPSERV® 110 azul (4G4+(2x1)) mm² Código do artigo 71705 Cópia
TOPSERV® 113 PUR - Siemens laranja (4G35+(2x1,5)) mm² Código do artigo 75958 Cópia
Código do artigo 15964 Cópia
Código do artigo 15144 Cópia
Código do artigo 22586 Cópia
Código do artigo 49822 Cópia
Profibus L2 PUR TORSION violeta 1 x 2 x 0,80 mm Código do artigo 800109 Cópia
TOPSERV® 113 PUR laranja (4G4+(2x1)) mm² Código do artigo 74508 Cópia
TOPSERV® Hybrid PUR laranja 4G1+(2x0,75)+(2x22AWG)C mm² Código do artigo 708543 Cópia
Código do artigo 22623 Cópia
Código do artigo 21596 Cópia
Código do artigo 49827 Cópia
TOPGEBER® 512 PUR - Heidenhain verde (4x2x0,14+(4x0,14)+4x0,5) mm² Código do artigo 700560 Cópia
Código do artigo 19109 Cópia
Código do artigo 15931 Cópia
Código do artigo 15060 Cópia
Código do artigo 25889 Cópia
NSHTÖU preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 26010 Cópia
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth laranja (4G25+2x(2x1,5)) mm² Código do artigo 75979 Cópia
Código do artigo 15008 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible