2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Código do artigo 15933 Cópia
Código do artigo 22557 Cópia
Código do artigo 49681 Cópia
Código do artigo 49622 Cópia
Código do artigo 49655 Cópia
Código do artigo 89919 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 12 G 2,5 mm² Código do artigo 15625 Cópia
Código do artigo 19123 Cópia
Código do artigo 22582 Cópia
Código do artigo 19140 Cópia
Código do artigo 21618 Cópia
Código do artigo 22555 Cópia
Código do artigo 21589 Cópia
NSHTÖU preto 4 G 16 mm² Código do artigo 26023 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 5 G 0,5 mm² Código do artigo 15523 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 8 G 0,75 mm² Código do artigo 15543 Cópia
Código do artigo 15045 Cópia
Código do artigo 22504 Cópia
Código do artigo 49672 Cópia
Código do artigo 49853 Cópia
PURö-OZ-HF cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 15520 Cópia
Código do artigo 22456 Cópia
Código do artigo 22597 Cópia
Código do artigo 22973 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible