2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
TOPSERV® 113 PUR - Lenze laranja (4G2,5+(2x0,5)) mm² Código do artigo 707230 Cópia
Código do artigo 15981 Cópia
Código do artigo 49840 Cópia
SUPERTRONIC®-PURö cinza 3 x 0,34 mm² Código do artigo 49606 Cópia
Código do artigo 15961 Cópia
Código do artigo 19119 Cópia
Código do artigo 15156 Cópia
Código do artigo 49567 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 15558 Cópia
Código do artigo 19125 Cópia
Código do artigo 15927 Cópia
Código do artigo 19138 Cópia
Código do artigo 49819 Cópia
Código do artigo 69638 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 4 G 0,5 mm² Código do artigo 15522 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 5 G 4 mm² Código do artigo 15633 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 7 G 0,5 mm² Código do artigo 15524 Cópia
SUPERTRONIC®-PURö cinza 2 x 0,34 mm² Código do artigo 49605 Cópia
Código do artigo 15950 Cópia
Código do artigo 49566 Cópia
Código do artigo 69646 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 15541 Cópia
Código do artigo 15027 Cópia
Código do artigo 15930 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible