152 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Procurou por: topserv Eliminar a consulta de pesquisa
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
Cor da bainha exterior
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 14 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59848 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 14 AWG + 2 x 18 AWG Código do artigo 59847 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 16 AWG + 2 x 18 AWG Código do artigo 59846 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 4 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59854 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 6 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59853 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 8 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59852 Cópia
TOPSERV® 650 VFD preto 4 G 10 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59842 Cópia
TOPSERV® 650 VFD preto 4 G 12 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59841 Cópia
TOPSERV® 650 VFD preto 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG Código do artigo 59840 Cópia
TOPSERV® 650 VFD preto 4 G 14 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59839 Cópia
TOPSERV® 650 VFD preto 4 G 14 AWG + 2 x 18 AWG Código do artigo 59838 Cópia
TOPSERV® 650 VFD preto 4 G 16 AWG + 2 x 18 AWG Código do artigo 59837 Cópia
TOPSERV® 650 VFD preto 4 G 4 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59845 Cópia
TOPSERV® 650 VFD preto 4 G 6 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59844 Cópia
TOPSERV® 650 VFD preto 4 G 8 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59843 Cópia
TOPSERV® 120 azul (4G25+2x(2x1)) mm² Código do artigo 71996 Cópia
TOPSERV® 120 azul (4G35+2x(2x1)) mm² Código do artigo 72106 Cópia
TOPSERV® 120 azul (4G50+2x(2x1)) mm² Código do artigo 71997 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 10 AWG + 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 710020 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 12 AWG + 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 710019 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 14 AWG + 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 710017 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 14 AWG + 2 x 2 x 18 AWG Código do artigo 712804 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 16 AWG + 2 x 2 x 18 AWG Código do artigo 710015 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 4 AWG + 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 710023 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible