538 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm² Código do artigo 78614 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 10 + 3 G 1,5 mm² Código do artigo 78618 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 150 + 3 G 25 mm² Código do artigo 78626 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm² Código do artigo 78615 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 25 + 3 G 4 mm² Código do artigo 78620 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 35 + 3 G 6 mm² Código do artigo 78621 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 10 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59851 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 10 AWG + 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 710020 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 12 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59850 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG Código do artigo 59849 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 12 AWG + 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 710019 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 14 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59848 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 14 AWG + 2 x 18 AWG Código do artigo 59847 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 14 AWG + 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 710017 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 14 AWG + 2 x 2 x 18 AWG Código do artigo 712804 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 16 AWG + 2 x 18 AWG Código do artigo 59846 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 16 AWG + 2 x 2 x 18 AWG Código do artigo 710015 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 4 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59854 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 4 AWG + 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 710023 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 6 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59853 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 6 AWG + 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 710022 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 8 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59852 Cópia
TOPSERV® 650 VFD laranja 4 G 8 AWG + 2 x 2 x 16 AWG Código do artigo 710021 Cópia
TOPSERV® 650 VFD preto 4 G 10 AWG + 2 x 14 AWG Código do artigo 59842 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible