538 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
TOPSERV® Hybrid PVC laranja 4G6+(2x1)+(2x22AWG)C mm² Código do artigo 709936 Cópia
Código do artigo 62607 Cópia
Código do artigo 62608 Cópia
Código do artigo 62609 Cópia
Código do artigo 62610 Cópia
Código do artigo 62611 Cópia
Código do artigo 62612 Cópia
Código do artigo 62613 Cópia
Código do artigo 62614 Cópia
Código do artigo 62615 Cópia
Código do artigo 62616 Cópia
Código do artigo 62617 Cópia
Código do artigo 62618 Cópia
Código do artigo 62619 Cópia
Código do artigo 62620 Cópia
Código do artigo 62621 Cópia
Código do artigo 62622 Cópia
Código do artigo 62623 Cópia
Código do artigo 62624 Cópia
TOPFLEX® 302 preto 1 x 16 mm² Código do artigo 72947 Cópia
TOPFLEX® 302 preto 1 x 4 mm² Código do artigo 72950 Cópia
TOPFLEX® 302 preto 1 x 70 mm² Código do artigo 72944 Cópia
TOPFLEX® 302-UL preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 700231 Cópia
TOPFLEX® 302-UL preto 1 x 120 mm² Código do artigo 701356 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible