320 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 22872 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 24523 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 4 mm² Código do artigo 24524 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 95 mm² Código do artigo 22244 Cópia
TOPFLEX®-PUR cinza (3x(2x0,14)+2x(0,5)) mm² Código do artigo 22847 Cópia
Código do artigo 22373 Cópia
Código do artigo 22375 Cópia
Código do artigo 22973 Cópia
Código do artigo 22095 Cópia
Código do artigo 22861 Cópia
Código do artigo 22369 Cópia
Código do artigo 22374 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 120 mm² Código do artigo 22245 Cópia
TOPFLEX®-PUR cinza 4x2x0,14+4x0,5 mm² Código do artigo 22852 Cópia
Código do artigo 22965 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 150 + 3 G 25 mm² Código do artigo 22685 Cópia
Código do artigo 22227 Cópia
Código do artigo 22972 Cópia
Código do artigo 22371 Cópia
Código do artigo 22380 Cópia
Código do artigo 22381 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 10 mm² Código do artigo 24526 Cópia
Código do artigo 24519 Cópia
Código do artigo 24520 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible