9117 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
JZ-500 cinza 34 G 0,75 mm² Código do artigo 10052 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22150 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 14 G 1 mm² Código do artigo 10074 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 12 x 0,5 mm² Código do artigo 10014 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 7 G 1 mm² Código do artigo 11245 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83706 Cópia
Código do artigo 22065 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 16396 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-JZ cinza 4 G 16 mm² Código do artigo 16440 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
SiHF castanho-avermelhado 5 G 2,5 mm² Código do artigo 23030 Cópia
Código do artigo 83674 Cópia
H07RN-F preto 5 G 16 mm² Código do artigo 37066 Cópia
JZ-500 cinza 10 G 1 mm² Código do artigo 10180 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 11222 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83084 Cópia
Código do artigo 83022 Cópia
JZ-500 cinza 15 G 0,75 mm² Código do artigo 10046 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83070 Cópia
Código do artigo 15007 Cópia
JZ-500 HMH cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 11280 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83675 Cópia
H05VV5-F cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 13038 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83664 Cópia
OZ-500 HMH-C cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11678 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible