8539 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
JZ-600 preto 5 G 10 mm² Código do artigo 10722 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-600-Y-CY preto 5 G 1 mm² Código do artigo 11519 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
H07RN-F preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 37020 Cópia
Código do artigo 22060 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83051 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 15578 Cópia
Código do artigo 23239 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 12 G 1 mm² Código do artigo 15563 Cópia
Código do artigo 21282 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 22152 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600-Y-CY preto 3 G 1 mm² Código do artigo 11517 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
OB-500 cinza 4 x 0,5 mm² Código do artigo 11005 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 22066 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83087 Cópia
H05VV-F preto 2 x 1 mm² Código do artigo 29458 Cópia
H07RN-F preto 1 x 50 mm² Código do artigo 37009 Cópia
JZ-500 cinza 7 G 10 mm² Código do artigo 10154 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 5 G 0,75 mm² Código do artigo 23004 Cópia
Código do artigo 220981 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 10 G 0,75 mm² Código do artigo 16351 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-OZ cinza 3 x 1,5 mm² Código do artigo 16076 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 82951 Cópia
Código do artigo 83689 Cópia
JZ-500 HMH cinza 4 G 0,75 mm² Código do artigo 11223 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible