8539 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 83765 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 4 G 10 mm² Código do artigo 11604 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
OZ-500 cinza 3 x 2,5 mm² Código do artigo 10122 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 7 x 1,5 mm² Código do artigo 10099 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22538 Cópia
F-CY-JZ cinza 12 G 1,5 mm² Código do artigo 16400 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500-BLACK 7 G 1,5 mm² Código do artigo 10368 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 82956 Cópia
H07RN-F preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 37021 Cópia
JZ-500 HMH cinza 12 G 0,75 mm² Código do artigo 11228 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 5 G 16 mm² Código do artigo 10726 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 23345 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 2 x 1 mm² Código do artigo 23007 Cópia
Código do artigo 13415 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 15077 Cópia
Código do artigo 15926 Cópia
Código do artigo 83075 Cópia
Código do artigo 83697 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 13050 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22548 Cópia
Código do artigo 12760 Cópia
Cabos de controle e conexão, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 12774 Cópia
Cabos de controle e conexão, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JB-500 cinza 4 G 0,75 mm² Código do artigo 11029 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 13097 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible