8539 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 83091 Cópia
JZ-600 preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 10696 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 7 G 1,5 mm² Código do artigo 23018 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 4 G 4 mm² Código do artigo 11592 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
OZ-500 HMH cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11260 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² Código do artigo 29469 Cópia
JZ-500 cinza 30 G 0,5 mm² Código do artigo 10020 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 HMH-C cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 11700 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 15046 Cópia
Código do artigo 15028 Cópia
Código do artigo 82946 Cópia
F-CY-OZ cinza 7 x 0,75 mm² Código do artigo 16563 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
OZ-500-C-BLACK preto 2 x 1 mm² Código do artigo 10950 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 3 G 1,5 mm² Código do artigo 16272 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 22016 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
OZ-500 cinza 8 x 0,75 mm² Código do artigo 10173 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 4 x 1 mm² Código do artigo 10620 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 22529 Cópia
Código do artigo 53453 Cópia
JZ-500 HMH cinza 25 G 1 mm² Código do artigo 11252 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 69690 Cópia
Código do artigo 83086 Cópia
F-CY-JZ cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 16419 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 6 mm² Código do artigo 11302 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible