8539 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 22539 Cópia
Código do artigo 83652 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 11575 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 36001 Cópia
JZ-500 cinza 21 G 0,75 mm² Código do artigo 10049 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 12 G 1 mm² Código do artigo 16378 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-JZ cinza 4 G 0,5 mm² Código do artigo 16322 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 8 G 0,75 mm² Código do artigo 10040 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 4 x 2,5 mm² Código do artigo 10124 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83673 Cópia
Código do artigo 83654 Cópia
Código do artigo 15019 Cópia
Código do artigo 22133 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83653 Cópia
OZ-600 preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 10582 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 15074 Cópia
F-CY-OZ cinza 3 x 0,5 mm² Código do artigo 16533 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600 preto 5 G 0,75 mm² Código do artigo 10587 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 3 G 4 mm² Código do artigo 37030 Cópia
JZ-500 cinza 16 G 0,5 mm² Código do artigo 10183 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 5 G 4 mm² Código do artigo 10712 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 12 x 1 mm² Código do artigo 10073 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 8 G 0,5 mm² Código do artigo 10011 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 11243 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible