8552 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 83043 Cópia
JZ-500 cinza 16 G 1,5 mm² Código do artigo 10106 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 8 G 1,5 mm² Código do artigo 10100 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22528 Cópia
H07RN-F preto 1 x 120 mm² Código do artigo 37012 Cópia
JZ-500 HMH-C cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 11746 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83686 Cópia
H07RN-F preto 5 G 10 mm² Código do artigo 37065 Cópia
Código do artigo 22547 Cópia
Código do artigo 82970 Cópia
JZ-500 cinza 41 G 0,75 mm² Código do artigo 10054 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83053 Cópia
JB-750 cinza 5 G 4 mm² Código do artigo 11123 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 4 mm² Código do artigo 11292 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 15037 Cópia
Código do artigo 22537 Cópia
Código do artigo 83704 Cópia
H07RN-F preto 4 G 4 mm² Código do artigo 37047 Cópia
H07RN-F preto 4 G 6 mm² Código do artigo 37048 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 11547 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
PURö-JZ-HF cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 15579 Cópia
JZ-600 preto 7 G 0,75 mm² Código do artigo 10591 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 6 x 0,75 mm² Código do artigo 10177 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 HMH cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 11201 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible