8509 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
JZ-500 HMH-C cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 11724 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-OZ cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 16559 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
H05VV5-F cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 13039 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22067 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
OZ-500 cinza 5 x 0,5 mm² Código do artigo 10007 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 3 G 1 mm² Código do artigo 23008 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 G 2,5 mm² Código do artigo 23028 Cópia
OB-500 cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 11001 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
OZ-500 cinza 7 x 0,75 mm² Código do artigo 10039 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 4 G 1 mm² Código do artigo 10619 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 2 x 0,5 mm² Código do artigo 22989 Cópia
JZ-500 cinza 14 G 1,5 mm² Código do artigo 10105 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 11264 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83082 Cópia
F-CY-JZ cinza 12 G 0,75 mm² Código do artigo 16353 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 36003 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 11551 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 83687 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 12 G 1,5 mm² Código do artigo 15582 Cópia
JZ-500 cinza 34 G 0,5 mm² Código do artigo 10022 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JB-750 cinza 5 G 6 mm² Código do artigo 11128 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 50 mm² Código do artigo 10163 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 5 G 1 mm² Código do artigo 10621 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 22149 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible