17278 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Código do artigo 29132 Cópia
LiYv vermelho 1 x 0,25 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26425 Cópia
Código do artigo 26858 Cópia
Código do artigo 29398 Cópia
Código do artigo 29149 Cópia
JZ-500 cinza 5 G 16 mm² Código do artigo 10156 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29241 Cópia
H07RN-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 37062 Cópia
H05V-K preto 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29097 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 10 mm² Código do artigo 64188 Cópia
H05V-K azul 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29115 Cópia
Código do artigo 29163 Cópia
Código do artigo 51777 Cópia
Código do artigo 29226 Cópia
OZ-500 cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 10032 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
H05V-K azul 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29099 Cópia
JZ-500 HMH cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 11261 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 5 G 10 mm² Código do artigo 10153 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 16 mm² Código do artigo 10155 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 4 x 0,25 mm² Código do artigo 20031 Cópia
JZ-600 preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 10692 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
H05V-K branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29102 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 16 mm² Código do artigo 64203 Cópia
JZ-600 preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 10659 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible