17278 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
JB-500 cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 11080 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 83705 Cópia
Código do artigo 51787 Cópia
PAAR-TRONIC-CY cinza 3 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17002 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 5 x 0,34 mm² Código do artigo 20059 Cópia
Código do artigo 15043 Cópia
TRONIC (LiYY) cinza 8 x 0,5 mm² Código do artigo 18091 Cópia
Código do artigo 29190 Cópia
JB-500 cinza 3 G 1 mm² Código do artigo 11051 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 11263 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
LiYv verde 1 x 0,25 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26431 Cópia
Código do artigo 29151 Cópia
Código do artigo 29400 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 52890 Cópia
Código do artigo 82961 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 25 mm² Código do artigo 64219 Cópia
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 2 x 20 AWG Código do artigo 83302 Cópia
LiYv vermelho 1 x 0,5 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26441 Cópia
JZ-500 cinza 9 G 0,75 mm² Código do artigo 10041 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 3 G 0,75 mm² Código do artigo 23002 Cópia
Código do artigo 15135 Cópia
H05V-K violeta 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29104 Cópia
JZ-600 preto 4 G 4 mm² Código do artigo 10711 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21141 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible