17278 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
H07RN-F preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 37061 Cópia
TRONIC (LiYY) cinza 2 x 0,34 mm² Código do artigo 18057 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 7 x 0,5 mm² Código do artigo 16007 Cópia
F-CY-JZ cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 16345 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 15978 Cópia
Código do artigo 51804 Cópia
Código do artigo 83661 Cópia
H05V-K violeta 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29120 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 11548 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 29135 Cópia
Código do artigo 51770 Cópia
Código do artigo 29181 Cópia
F-CY-JZ cinza 4 G 4 mm² Código do artigo 16424 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 26874 Cópia
05V-K vermelho-branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29372 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 16 x 0,5 mm² Código do artigo 16012 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 11576 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 52949 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 1 mm² Código do artigo 64109 Cópia
Código do artigo 26890 Cópia
Código do artigo 26889 Cópia
Código do artigo 83083 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 2 x 0,25 mm² Código do artigo 20029 Cópia
F-CY-OZ cinza 4 x 0,75 mm² Código do artigo 16560 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible