2778 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (3 x 6.0 mm) Código do artigo 96723 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (4 x 4.0 mm) Código do artigo 96071 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (5 x 3.0 mm) Código do artigo 97512 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (6 x 4.0 mm) Código do artigo 96072 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (7 x 2.0 mm) Código do artigo 96069 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (7 x 3.0 mm) Código do artigo 97513 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (8 x 3.0 mm) Código do artigo 96436 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (2 x 8.0 mm) Código do artigo 96445 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (2 x 9.0 mm) Código do artigo 96085 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (21 x 2.0 mm) Código do artigo 96076 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 7.0 mm) Código do artigo 96083 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 8.0 mm) Código do artigo 96638 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 5.0 mm) Código do artigo 96080 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 4.0 mm) Código do artigo 96078 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (8 x 3.0 mm) Código do artigo 96077 Cópia
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (2 x 11.0 mm) Código do artigo 96093 Cópia
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (6 x 6.0 mm) Código do artigo 96088 Cópia
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (8 x 6.5 mm) Código do artigo 97289 Cópia
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (13 x 7.0 mm) Código do artigo 97853 Cópia
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (15 x 5.0 mm) Código do artigo 96095 Cópia
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (2 x 15.0 mm) Código do artigo 96097 Cópia
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (4 x 13.0 mm) Código do artigo 96236 Cópia
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (8 x 9.0 mm) Código do artigo 96094 Cópia
KVA PG 11 Código do artigo 97088 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible