2778 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
KVA M20 x 1.5 / PG 13.5 (insert: yellow) Código do artigo 96389 Cópia
KVA M32 x 1.5 / PG 21 (insert: red) Código do artigo 96021 Cópia
KVA M32 x 1.5 / PG 21 (insert: white) Código do artigo 96022 Cópia
KVA M40 x 1.5 / PG 29 (insert: light yellow) Código do artigo 96393 Cópia
KVA M50 x 1.5 / PG 36 (insert: anthracite) Código do artigo 96028 Cópia
KVA M50 x 1.5 / PG 36 (insert: light blue) Código do artigo 96029 Cópia
KVA M63 x 1.5 / PG 48 Código do artigo 97095 Cópia
KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (1 x 5.0 mm) Código do artigo 96054 Cópia
KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 1.0 mm) Código do artigo 96050 Cópia
KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 3.0 mm) Código do artigo 96051 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (2 x 3.0 mm) Código do artigo 96058 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (2 x 4.0 mm) Código do artigo 96485 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (3 x 3.0 mm) Código do artigo 96059 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (4 x 4.0 mm) Código do artigo 97277 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (6 x 2.0 mm) Código do artigo 96055 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (10 x 2.0 mm) Código do artigo 96063 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (2 x 3.0 mm) Código do artigo 96064 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (2 x 5.0 mm) Código do artigo 96067 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (3 x 2.0 mm) Código do artigo 96062 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (3 x 3.0 mm) Código do artigo 96065 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (3 x 4.0 mm) Código do artigo 96621 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 4.0 mm) Código do artigo 96070 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (3 x 3.0 mm) Código do artigo 96438 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (3 x 4.0 mm) Código do artigo 97472 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible