Bucins Plásticos

1459 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
RE-PA grey M50 x 1.50 / M20 x 1.50 Código do artigo 97842 Cópia
RE-PA grey M50 x 1.50 / M25 x 1.50 Código do artigo 97843 Cópia
RE-PA grey PG 21 / PG 16 Código do artigo 90073 Cópia
STK-F M32 x 1.5 grey Código do artigo 904997 Cópia
UNI-DICHT MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 6.0 mm) Código do artigo 904023 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (2 x 8.0 mm) Código do artigo 904039 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 6.5 mm) Código do artigo 904037 Cópia
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.50 grey (CD 6x8.00 mm) Código do artigo 11019697 Cópia
UNI-DICHT-MFD-PC PG 16 grey (CD 3x7.00 mm) Código do artigo 11019723 Cópia
UNI-DICHT-PC M20 x 1.50 grey (insert: green) Código do artigo 11019609 Cópia
UNI-DICHT-VK-PC M16 x 1.5 grey Código do artigo 11019750 Cópia
VSK-PA PG 9 black Código do artigo 96998 Cópia
WN PG 9 grey Código do artigo 90116 Cópia
BL-H PG 16 Código do artigo 96420 Cópia
HELUFAST M20 grey (RAL 7035) Wall thickness range from 1mm to 2.5mm Código do artigo 903122 Cópia
HELUTOP® Easy M20 grey (RAL 7001) Código do artigo 908061 Cópia
HELUTOP® Easy M25 grey (RAL 7001) Código do artigo 908383 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm) Código do artigo 920102 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 5.0 mm) Código do artigo 905775 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (3 x 4.0 mm) Código do artigo 920105 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (4 x 6.0 mm) Código do artigo 920123 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (9 x 4.0 mm) Código do artigo 920129 Cópia
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 black (CD 6.0-12.0 mm) TL 10 Código do artigo 906938 Cópia
HELUTOP® HT-R M63 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 29.0-35.0 mm) SZ 65 Código do artigo 903539 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible