Bucins Plásticos

1459 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
HSK M16 x 1.5 black (CD 4.0-8.0 mm) Código do artigo 97551 Cópia
HSK M16 x 1.5 black (CD 5.0-10.0 mm) Código do artigo 97960 Cópia
HSK PG 9 black (CD 4.0-8.0 mm) Código do artigo 90021 Cópia
HSK-B M25 x 1.5 black (CD 13.0-18.0 mm) Código do artigo 98016 Cópia
HSK-EX-Active M20 x 1.5 black (CD 10.0-14.0 mm) SZ 27 Código do artigo 908544 Cópia
HSK-L M16 x 1.5 black (CD 4.0-8.0 mm) Código do artigo 91701 Cópia
HSK-WI M16 x 1.5 grey (CD 4.0-8.0 mm) Código do artigo 91284 Cópia
KMK-PA-MB NPT 1" black Código do artigo 90878 Cópia
KMK-PA-MB NPT 3/4" grey (RAL 7001) Código do artigo 90872 Cópia
KMK-PA-MB NPT 3/4" grey (RAL 7035) Código do artigo 97315 Cópia
KMK-PA-OB PG 29 grey (RAL 7035) Código do artigo 94276 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 8.0 mm) Código do artigo 904040 Cópia
VSK-EX M25 x 1.5 black Código do artigo 98116 Cópia
VSK-PA M40 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94985 Cópia
VSK-PA PG 21 grey (RAL 7035) Código do artigo 96183 Cópia
Adapter PA grey PG 21 / M25 x 1.50 Código do artigo 93662 Cópia
BL-H M63 x 1.5 / PG 48 Código do artigo 96425 Cópia
HELUFAST M32 black Wall thickness range from 2.5mm to 4mm Código do artigo 903139 Cópia
HELUTOP® HT NPT 3/8" grey (RAL 7035) (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Código do artigo 92780 Cópia
HELUTOP® HT PG 48 grey (RAL 7001) (CD 34.0-44.0 mm) SZ 65 Código do artigo 99319 Cópia
HELUTOP® HT-BS M32 x 1.5 grey (RAL 7035) Código do artigo 94534 Cópia
HELUTOP® HT-K PG 21 black (CD 13.0-18.0 mm) Código do artigo 93877 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (8 x 5.0 mm) Código do artigo 905784 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (8 x 6.0 mm) Código do artigo 905790 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible