Bucins Plásticos

1459 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
HSK-EX-Active M12 x 1.5 black Código do artigo 908540 Cópia
KMK-PA-MB NPT 1" grey (RAL 7001) Código do artigo 90873 Cópia
KMK-PA-MB NPT 3/8" grey (RAL 7001) Código do artigo 90870 Cópia
KMK-PA-OB M12 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94640 Cópia
KMK-PA-OB PG 21 grey (RAL 7001) Código do artigo 94285 Cópia
KMK-PA-OB PG 48 black Código do artigo 94299 Cópia
KMK-PA-OB PG 48 grey (RAL 7035) Código do artigo 94279 Cópia
O-Ring M63 x 1.5 Código do artigo 90270 Cópia
O-Ring PG 7 Código do artigo 96366 Cópia
O-Ring PG 9 Código do artigo 96367 Cópia
UNI-DICHT-MFD-PC M25 x 1.50 grey (CD 2x8.00 mm) Código do artigo 11019671 Cópia
UNI-DICHT-PC M20 x 1.50 grey (insert: grey) Código do artigo 11019607 Cópia
UNI-DICHT-VK-PVDF M40 x 1.5 Código do artigo 904245 Cópia
AGDR-PE M20 x 1.5 Código do artigo 90892 Cópia
EW-PA grey M12 x 1.50 / M16 x 1.50 Código do artigo 98585 Cópia
HELUFAST M25 black Wall thickness range from 2.5mm to 4mm Código do artigo 903138 Cópia
HELUTOP® HT NPT 1/2" grey (RAL 7001) (CD 10.0-14.0 mm) SZ 27 Código do artigo 92792 Cópia
HELUTOP® HT PG 42 grey (RAL 7001) (CD 30.0-38.0 mm) SZ 60 Código do artigo 99318 Cópia
HELUTOP® HT-K M16 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 5.0-10.0 mm) Código do artigo 93868 Cópia
HELUTOP® HT-K M25 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 13.0-18.0 mm) Código do artigo 93860 Cópia
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 black (CD 10.0-14.0 mm) TL 10 Código do artigo 906692 Cópia
HELUTOP® HT-PA-EX M32 x 1.5 black (CD 18.0-25.0 mm) TL 15 Código do artigo 906696 Cópia
HELUTOP® HT-PA-EX M63 x 1.5 black (CD 34.0-44.0 mm) TL 18 Código do artigo 906700 Cópia
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1.50 black (CD 8.00-14.00 mm) SZ 27 TL 10 Código do artigo 908091 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible