Bucins Plásticos

1459 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
KMK-PA-OB PG 7 grey (RAL 7035) Código do artigo 94270 Cópia
PBE-K M12 x 1.5 black TL 6.6 Código do artigo 904494 Cópia
RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M20 x 1.50 Código do artigo 904430 Cópia
UNI-DICHT MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 8.0 mm) Código do artigo 904027 Cópia
UNI-DICHT sealing insert closed M50 x 1.5 / PG 36 Código do artigo 903949 Cópia
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.50 grey (CD 2x11.00 mm) Código do artigo 11019690 Cópia
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.50 grey (CD 4x9.00 mm) Código do artigo 11019693 Cópia
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 grey (CD 6x6.50 mm) Código do artigo 11019734 Cópia
VSK-PA PG 16 black Código do artigo 97001 Cópia
VSK-PA PG 9 grey (RAL 7035) Código do artigo 96179 Cópia
WN M40 x 1.5 grey Código do artigo 94125 Cópia
Adapter PA-ATEX black PG 21 / M40 x 1.50 - high-profile design Código do artigo 904482 Cópia
BL-H M40 x 1.5 / PG 36 Código do artigo 96423 Cópia
Copper band 20 33 Código do artigo 905117 Cópia
HELUTOP® HT NPT 1" grey (RAL 7001) (CD 18.0-25.0 mm) SZ 42 Código do artigo 92794 Cópia
HELUTOP® HT-BS M20 x 1.5 black Código do artigo 94552 Cópia
HELUTOP® HT-K M12 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 3.0-6.5 mm) Código do artigo 93867 Cópia
HELUTOP® HT-K M25 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 13.0-18.0 mm) Código do artigo 93871 Cópia
HELUTOP® HT-K PG 9 grey (RAL 7001) (CD 4.0-8.0 mm) Código do artigo 93851 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (4 x 3.0 mm) Código do artigo 920109 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (6 x 4.0 mm) Código do artigo 920117 Cópia
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M32 x 1.50 black (CD 12.00-21.00 mm) SZ 36 TL 10 Código do artigo 908098 Cópia
HELUTOP® sealing inserts M20 x 1.5 black 10.00 - 14.00 Código do artigo 905928 Cópia
HSK M12 x 1.5 blue (CD 3.0-6.5 mm) Código do artigo 97967 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible