Acessórios para cabos e Ferramentas

3794 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
Material condutor
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 9.5 mm blue Código do artigo 903041 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 9.5 mm green Código do artigo 903049 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 9.5 mm red Código do artigo 903043 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 1.2 mm red Código do artigo 92313 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 12.7 mm green-yellow Código do artigo 92385 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 2.4 mm green-yellow Código do artigo 92335 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 25.4 mm black Código do artigo 91786 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 3.2 mm green-yellow Código do artigo 92345 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 6.4 mm green-yellow Código do artigo 92365 Cópia
Shrunk tube SVRO 19,1 mm 2:1 FPM Código do artigo 93690 Cópia
Shrunk tube SVRO 4,8 mm 2:1 FPM Código do artigo 97385 Cópia
Shrunk tube SVRO 6,4 mm 2:1 FPM Código do artigo 97774 Cópia
Shrunk tube SVRO 9,5 mm 2:1 FPM Código do artigo 91165 Cópia
SHV corrugated tube system holder with rotary protection ND16/17 grey Código do artigo 920325 Cópia
SI Insulating tube Silicone 3 mm nature Código do artigo 97203 Cópia
SI Insulating tube Silicone 4 mm nature Código do artigo 97426 Cópia
Socket wrench ST 57 Código do artigo 97544 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 120-10 120 qmm Código do artigo 97765 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 120-12 120 qmm Código do artigo 97766 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated round pattern B 0.5P 0.5 qmm Código do artigo 91556 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated taped product eye type BHA 35 red 0.25 qmm Código do artigo 93741 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated taped product eye type BHA 4 red 0.25 qmm Código do artigo 93742 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated taped product eye type BHA 5 red 0.25 qmm Código do artigo 93743 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated taped product eye type BHA 6 red 0.25 qmm Código do artigo 93744 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible