1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 12.7 mm yellow Código do artigo 903052 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 19 mm blue Código do artigo 903061 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 19 mm green Código do artigo 903069 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 19 mm red Código do artigo 903063 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 19 mm yellow Código do artigo 903062 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 25.4 mm blue Código do artigo 903071 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 25.4 mm red Código do artigo 903073 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 25.4 mm yellow Código do artigo 903072 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 6.4 mm black Código do artigo 903035 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 9.5 mm blue Código do artigo 903041 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 9.5 mm green Código do artigo 903049 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 9.5 mm red Código do artigo 903043 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 1.2 mm red Código do artigo 92313 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 12.7 mm green-yellow Código do artigo 92385 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 2.4 mm green-yellow Código do artigo 92335 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 25.4 mm black Código do artigo 91786 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 3.2 mm green-yellow Código do artigo 92345 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 6.4 mm green-yellow Código do artigo 92365 Cópia
Shrunk tube SVRO 19,1 mm 2:1 FPM Código do artigo 93690 Cópia
Shrunk tube SVRO 4,8 mm 2:1 FPM Código do artigo 97385 Cópia
Shrunk tube SVRO 6,4 mm 2:1 FPM Código do artigo 97774 Cópia
Shrunk tube SVRO 9,5 mm 2:1 FPM Código do artigo 91165 Cópia
SHV corrugated tube system holder with rotary protection ND16/17 grey Código do artigo 920325 Cópia
SI Insulating tube Silicone 3 mm nature Código do artigo 97203 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible