Código do artigo 14014
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • para sistemas de segurança intrínseca em zonas de risco de explosão
  • amplamente resistente a óleos

Detalhes do artigo

Código do artigo
14014
Descrição do artigo
OZ-BL blue 5 x 1 mm²
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
7,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
48,0
Peso kg/km (aprox.)
104,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892010378
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Cabo de Controle baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -15°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Tensão de Ruptura 6000 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz, aprox. 120 pF/m
Indutância aprox. 0.68 mH/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: azul (RAL 5015)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Efeitos atmosféricos
      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • para uso externo (outdoors)
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC
      • VDE REG-Nr. 7032, válido para faixa de temperaturas até +70°C

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • com isolamento externo AZUL: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão de acordo com a DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, secção 16.2.2

Aplicação

      • Usado para aplicações flexíveis envolvendo tensão mecânica média com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado. Para áreas com risco de explosão marcadas como intrinsecamente seguras (azul) (tipo de proteção contra ignição -i-) controle flexível ou cabo de medição para sistemas intrinsecamente seguros na tecnologia de medição e controle. Esses sistemas não são aterrados e possuem um circuito de alimentação separado. Estes cabos não são adequados para enterrar no solo.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible