Código do artigo 39078
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • Certificação UKCA
  • PVC Linha de instalação

Detalhes do artigo

Código do artigo
39078
Descrição do artigo
NYM-J grey 3 G 6 re mm²
AWG (aprox.)
10
Exterior Ø mm (aprox.)
13
Peso Especifico de Cobre kg/km
173,0
Peso kg/km (aprox.)
320,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892259661
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Linha de instalação
Faixa de temperaturas estático -40°C até +70°C
durante instalação +5°C até +70°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Raio mínimo de curvatura estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre nú, sólido de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 1
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI1)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Recobrimento do condutor (composto de enchimento) para cabos multi-condutor
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM1)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7035)

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • re = condutor sólido, redondo
      • rm = condutor multifilar, redondo
      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Para instalações industriais e domésticas; adequado para ambientes secos, húmidos e molhados; para instalação acima, sobre, dentro e sob o gesso, bem como em paredes de alvenaria e em cimento, porém não para incorporação direta em betão vibratório, compactado ou selado. Adequado para instalação externa, desde que o cabo esteja protegido contra luz solar direta.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible