Código do artigo 39002
- PVC Linha de instalação
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 39002
- Descrição do artigo
- NYM-O grey 1 x 4 re mm²
- AWG (aprox.)
- 12
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 6,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 38,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 80,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892259159
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PVC Linha de instalação | |
Faixa de temperaturas | estático -40°C até +70°C durante instalação +5°C até +70°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Raio mínimo de curvatura | estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Condutor de Cobre nú, sólido de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 1
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI1)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, preto
-
- G = com condutor protetor VD-AM,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Recobrimento do condutor (composto de enchimento) para cabos multi-condutor
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM1)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7035)
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- re = condutor sólido, redondo
- rm = condutor multifilar, redondo
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Para instalações industriais e domésticas; adequado para ambientes secos, húmidos e molhados; para instalação acima, sobre, dentro e sob o gesso, bem como em paredes de alvenaria e em cimento, porém não para incorporação direta em betão vibratório, compactado ou selado. Adequado para instalação externa, desde que o cabo esteja protegido contra luz solar direta.