Código do artigo 38531
- à prova de curto-circuito e descarga à terra até 1000V
- resistente ao óleo
- para stress mecânico superior
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 38531
- Descrição do artigo
- NSHXAFÖ 1,8/3 kV black 1 x 240 mm²
- AWG (aprox.)
- 500 kcmil
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 2304,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 2650,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892258527
- Número da tarifa aduaneira
- 85446010
Dados técnicos
Cabo de fio de borracha de acordo com E DIN VDE 0250-606 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -25°C até +70°C estático -40°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Tensão nominal | AC U0/U 1800/3000 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 2100 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 3600 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 2700 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 5400 V |
Tensão de teste | 6000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 6x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: Borracha (EPR) de acordo com DIN VDE 0207-20 (Tipo de Mistura 3GI3)
-
- x = sem condutor protetor
-
- Revestimento externo: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0207-24 (Tipo de Mistura HM3)
-
- Cor: preto
Propriedades
-
- resistente a: Óleo
-
- livre de halogéneos
Testes
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Para utilização em veículos ferroviários e autocarros, bem como em salas secas. O cabo é à prova de curto-circuito e de falha de ligação à terra em quadros eléctricos e quadros de distribuição até 1000 V. Os tipos de colocação normativamente permitidos são: em tubos, condutas de instalação fechadas, para ligação de peças móveis, cablagem de dispositivos e agrupados. Não deve ser utilizado em escadas de cabos e caminhos de cabos.