Código do artigo 38521
  • Certificação VDE
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • à prova de curto-circuito e descarga à terra até 1000V
  • resistente ao óleo
  • para stress mecânico superior

Detalhes do artigo

Código do artigo
38521
Descrição do artigo
NSHXAFÖ 1,8/3 kV black 1 x 10 mm²
AWG (aprox.)
8
Peso Especifico de Cobre kg/km
96,0
Peso kg/km (aprox.)
190,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892258428
Número da tarifa aduaneira
85446010

Dados técnicos

Cabo de fio de borracha de acordo com E DIN VDE 0250-606
Faixa de temperaturas flexivel -25°C até +70°C
estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal AC U0/U 1800/3000 V
Tensão operacional máxima permitida Corrente Alterna (AC) condutor/terra 2100 V
Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 3600 V
Condutor/terra de corrente direta (DC) 2700 V
Condutor/condutor de corrente direta (DC) 5400 V
Tensão de teste 6000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Borracha (EPR) de acordo com DIN VDE 0207-20 (Tipo de Mistura 3GI3)
      • x = sem condutor protetor
      • Revestimento externo: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0207-24 (Tipo de Mistura HM3)
      • Cor: preto

Propriedades

      • resistente a: Óleo
      • livre de halogéneos

Testes

      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Para utilização em veículos ferroviários e autocarros, bem como em salas secas. O cabo é à prova de curto-circuito e de falha de ligação à terra em quadros eléctricos e quadros de distribuição até 1000 V. Os tipos de colocação normativamente permitidos são: em tubos, condutas de instalação fechadas, para ligação de peças móveis, cablagem de dispositivos e agrupados. Não deve ser utilizado em escadas de cabos e caminhos de cabos.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible