NSHTÖU preto 4 G 6 mm² Código do artigo 26020
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • robusto
  • Certificação UKCA
  • enrolável
  • resistente ao óleo

Detalhes do artigo

Código do artigo
26020
Descrição do artigo
NSHTÖU preto 4 G 6 mm²
AWG (aprox.)
10
Exterior Ø mm (aprox.)
17,6 - 20,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
230,0
Peso kg/km (aprox.)
650,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892170744
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabos de comendo e controle para Enrolador de acordo com DIN VDE 0250-814
Faixa de temperaturas flexivel -25°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 600/1000 V
Tensão operacional máxima permitida Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V
Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V
Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V
Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V
Tensão de Teste cond./cond. 2500 V
Esforço de Tensão durante a instalação e operação, 15 N/mm²
Raio mínimo de curvatura flexivel
≤ 20 mm: 5x Exterior-ø
> 20 mm: 6x Exterior-ø

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-20 (Tipo de Mistura 3GI3)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308,
      • 3 - 5 fios: código de cores
      • 7 - 50 fios: condutores pretos com marcação consecutiva em algarismos brancos
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Faixa têxtil
      • Baínha Interna: Borracha
      • Camada de Protecção anti-torsão
      • Bainha exterior: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-21 (Tipo de Mistura 5GM3)
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Ozono, Solvente, Gasolina, Ácidos, produtos químicos, Gordura
      • resistente à abrasão
      • para uso externo (outdoors)
      • parametros de operação para aplicações em tambores enroladores
      • Aceleração (max.): 0.4 m/s²
      • velocidade (max.): 120 m/min
      • para aplicações de enrolamento horizontal em tambor

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em apliações de tambor enrolador:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para aplicações especiais, recomendamos que entre em contato conosco e preencha nosso formulário para cabos de enrolador

Aplicação

      • Cabos de enrolador são usados ​​para aplicações que envolvem alto stress mecânico, especialmente para aplicações que exigem enrolamento e desenrolamento freqüentes com tensões simultâneas de tração e torção; para máquinas de construção, equipamentos de transporte e elevação e sistemas de guindastes. Para uso como cabo robusto e resistente às intempéries nas operações mais difíceis, como equipamentos de transporte móvel, locomotivas ferroviárias e mineração. Adequado para instalação em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible