Código do artigo 17001252
- à prova de curto-circuito e descarga à terra até 1000V
- resistente ao óleo
- para tensões mecânicas altas
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 17001252
- Descrição do artigo
- NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 1.5 mm²
- Cor da bainha exterior
- laranja
- AWG (aprox.)
- 16
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 5,1 - 7,0
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 14,4
- Peso kg/km (aprox.)
- 65,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892522178
- Número da tarifa aduaneira
- 85446010
Dados técnicos
Cabo de fio de borracha de acordo com DIN VDE 0250-602 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -25°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Tensão nominal | AC U0/U 1800/3000 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 2100 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 3600 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 2700 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 5400 V |
Tensão de teste | 6000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 6x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: Borracha (EPR) de acordo com DIN VDE 0207-20 (Tipo de Mistura 3GI3)
-
- x = sem condutor protetor
-
- Revestimento externo: Borracha (policlorioprene) de acordo com DIN VDE 0207-21 (Tipo de Mistura 5GM3)
-
- Cor: ver datasheet
Propriedades
-
- resistente a: Óleo
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Aplicação
-
- Para uso em veículos ferroviários e rodoviários, bem como em ambientes secos. O cabo é à prova de curto-circuito e de falha à terra em quadros de distribuição e distribuição de até 1000 V. Os tipos de colocação normativamente permitidos são: em tubos, condutas de instalação fechados, para conexão de peças móveis, cablagem de dispositivos e agrupados. Não deve ser usado em caminhos de cabos e bandejas de cabos.