Código do artigo 53304
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • Cabo de instalação livre de halogeneo
  • características melhoradas em condições de fogo

Detalhes do artigo

Código do artigo
53304
Descrição do artigo
NHXMH-O grey 1 x 10 re mm²
Mistura de enchimento
Recobrimento do condutor (composto de enchimento) para cabos multi-condutor
AWG (aprox.)
8
Exterior Ø mm (aprox.)
7,4 - 11,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
96,0
Peso kg/km (aprox.)
160,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892260414
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Linha de instalação de acordo com DIN VDE 0250-214
Faixa de temperaturas estático -30°C até +70°C
durante instalação +5°C até +70°C
Temperatura de operação permitida no condutor +70°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +250°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Raio mínimo de curvatura estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre nú, sólido de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 1
      • Isolamento do condutor: XLPE
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, preto
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Recobrimento do condutor (composto de enchimento) para cabos multi-condutor
      • Bainha exterior: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0207-24 (Tipo de Mistura HM2)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7035)

Propriedades

      • resistente a: Ozono
      • livre de halogéneos
      • retardador de Chama
      • reduzida propagação de fogo, libertação de fumo

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • re = condutor sólido, redondo
      • rm = condutor multifilar, redondo
      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Os cabos de instalação isentos de halogéneo e com características melhoradas em caso de incêndio são utilizados em aplicações onde é necessário evitar danos à vida humana e à propriedade em caso de incêndio, por ex. g. em instalações industriais, instalações municipais, hotéis, aeroportos, estações subterrâneas, estações ferroviárias, hospitais, lojas de departamentos, bancos, escolas, teatros, cinemas, edifícios altos, centros de controle de processos, etc. Adequado para instalação em ambientes secos, húmidos ou molhados ; para instalação acima, sobre, dentro e sob o gesso, bem como em paredes de alvenaria e em cimento, porém não para incorporação direta em cimento vibratório, compactado ou selado. Adequado para instalação externa, desde que o cabo esteja protegido contra luz solar direta.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible