Código do artigo 38080
- enterro direto
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 38080
- Descrição do artigo
- NA2XS(FL)2Y 12/20 kV black 1 x 400 rm / 35 mm²
- AWG (aprox.)
- 750 kcmil
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 50
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 394,0
- peso especifico do Aluminio (kg/km)
- 1160,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 2580,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 0
- base de Aluminio (EUR/100kg)
- 0
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892279546
- Número da tarifa aduaneira
- 85446090
Dados técnicos
Cabo de média tensão de acordo com DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Faixa de temperaturas | durante instalação -20°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Temperatura de curto-circuito no condutor | +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s) |
Tensão nominal | ver datasheet |
Tensão | ver datasheet |
Tensão de teste | ver datasheet |
Raio mínimo de curvatura | 15x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- condutor Al (Aluminio), multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- camada condutiva interior
-
- Isolamento do condutor: XLPE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DIX8)
-
- Camada exterior condutiva
-
- enfitamento condutor, resistente à penetração longitudinal da àgua
-
- Blindagem: Trança de fios com contra-espira de fios helicoidais
-
- enfitamento resistente à penetração longitudinal da àgua
-
- recobrimento em Aluminio, firmemente soldado ao bainha exterior
-
- Bainha exterior: PE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DMP2)
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- para uso externo (outdoors)
-
- enterro direto
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Notas
-
- rm = condutor multifilar, redondo
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- a camada exterior de PE não é retardante à chama de acordo com a DIN EN 60332-1-2
-
- para máxima confiabilidade operacional, o isolamento do núcleo e a camada condutiva externa são simultaneamente extrudidos e permanentemente soldados juntos. Para a instalação, recomenda-se uma ferramenta de descarne.
Aplicação
-
- Instalação principalmente em redes de concessionárias de energia e em condutas de cabos, ao ar livre, subterrâneos e em água, e também em paletes para fábricas, quadros de distribuição e centrais elétricas. O resistente revestimento laminado de Al/PE atua como uma barreira cruzada contra a água. Inibe a difusão da água. No caso de danos no revestimento, o impacto da água é contido na falha. O cabo pode sofrer severas tensões mecânicas durante a instalação e operação. A camada condutora interna entre o condutor e o isolamento VPE e a camada condutora externa aderente no isolamento VPE garantem um projeto com alta segurança operacional e sem descarga parcial.