Código do artigo 33089
  • Certificação VDE
  • enterro direto

Detalhes do artigo

Código do artigo
33089
Descrição do artigo
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV black 1 x 150 rm / 25 mm²
AWG (aprox.)
300 kcmil
Exterior Ø mm (aprox.)
41
Peso Especifico de Cobre kg/km
283,0
peso especifico do Aluminio (kg/km)
435,0
Peso kg/km (aprox.)
1650,0
Base de cobre em EUR / 100kg
0
base de Aluminio (EUR/100kg)
0
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892279355
Número da tarifa aduaneira
85446090

Dados técnicos

Cabo de média tensão de acordo com DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Faixa de temperaturas durante instalação -20°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s)
Tensão nominal ver datasheet
Tensão ver datasheet
Tensão de teste ver datasheet
Raio mínimo de curvatura 15x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • condutor Al (Aluminio), multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • camada condutiva interior
      • Isolamento do condutor: XLPE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DIX8)
      • Camada exterior condutiva
      • enfitamento condutor, resistente à penetração longitudinal da àgua
      • Blindagem: Trança de fios com contra-espira de fios helicoidais
      • enfitamento resistente à penetração longitudinal da àgua
      • recobrimento em Aluminio, firmemente soldado ao bainha exterior
      • Bainha exterior: PE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DMP2)
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • para uso externo (outdoors)
      • enterro direto
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Notas

      • rm = condutor multifilar, redondo
      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • a camada exterior de PE não é retardante à chama de acordo com a DIN EN 60332-1-2
      • para máxima confiabilidade operacional, o isolamento do núcleo e a camada condutiva externa são simultaneamente extrudidos e permanentemente soldados juntos. Para a instalação, recomenda-se uma ferramenta de descarne.

Aplicação

      • Instalação principalmente em redes de concessionárias de energia e em condutas de cabos, ao ar livre, subterrâneos e em água, e também em paletes para fábricas, quadros de distribuição e centrais elétricas. O resistente revestimento laminado de Al/PE atua como uma barreira cruzada contra a água. Inibe a difusão da água. No caso de danos no revestimento, o impacto da água é contido na falha. O cabo pode sofrer severas tensões mecânicas durante a instalação e operação. A camada condutora interna entre o condutor e o isolamento VPE e a camada condutora externa aderente no isolamento VPE garantem um projeto com alta segurança operacional e sem descarga parcial.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible