Código do artigo 32426
  • Certificação VDE
  • Condutor de Cobre
  • isolado a XLPE
  • PVC Baínha
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Detalhes do artigo

Código do artigo
32426
Descrição do artigo
N2XSY 12/20 kV red 1 x 400 rm / 35 mm²
AWG (aprox.)
750 kcmil
Exterior Ø mm (aprox.)
43,0 - 49,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
4234,0
Peso kg/km (aprox.)
4930,0
Base de cobre em EUR / 100kg
0
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892276484
Número da tarifa aduaneira
85446010

Dados técnicos

Cabo de média tensão de acordo com DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Faixa de temperaturas durante instalação -5°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s)
Tensão nominal ver datasheet
Tensão ver datasheet
Tensão de teste ver datasheet
Raio mínimo de curvatura 15x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre nú, multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • camada condutiva interior
      • Isolamento do condutor: XLPE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DIX8)
      • Camada exterior condutiva
      • enfitamento condutor
      • Blindagem: Trança de fios com contra-espira de fios helicoidais
      • Bandas
      • Bainha exterior: PVC de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DMV6)
      • Cor da bainha exterior: vermelho

Propriedades

      • enterro direto
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notas

      • rm = condutor multifilar, redondo
      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para máxima confiabilidade operacional, o isolamento do núcleo e a camada condutiva externa são simultaneamente extrudidos e permanentemente soldados juntos. Para a instalação, recomenda-se uma ferramenta de descarne.
      • Part no. 32405, 32407, 32409, 32419, 32421, 32423: aprovado exclusivamente para enterro directo

Aplicação

      • Adequado para instalação principalmente em estações de fornecimento de energia, em ambientes internos, em condutas de cabos, ao ar livre com assentamento protegido, subterrâneos e na água, bem como para instalação em eletrocalhas para indústrias, quadros elétricos e centrais elétricas. Devido às boas características de assentamento, também pode ser colocado facilmente em guias de linha difíceis. A camada condutora interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada condutora externa firmemente ligada ao isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible