N2XSH 18/30 kV preto 1 x 300 rm / 25 mm² Código do artigo 11023736
  • Certificação VDE
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Condutor de Cobre
  • isolado a XLPE
  • camada exterior livre de halogéneos
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Detalhes do artigo

Código do artigo
11023736
Descrição do artigo
N2XSH 18/30 kV preto 1 x 300 rm / 25 mm²
AWG (aprox.)
600 kcmil
Exterior Ø mm (aprox.)
45,0 - 51,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
3163,0
Peso kg/km (aprox.)
4250,0
Base de cobre em EUR / 100kg
0
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892533150
Número da tarifa aduaneira
85446010

Dados técnicos

Cabo de média tensão de acordo com DIN VDE 0276-622, HD 622 S1
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +70°C
estático -5°C até +70°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s)
Tensão nominal ver datasheet
Tensão ver datasheet
Tensão de teste ver datasheet
Raio mínimo de curvatura 15x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre nú, multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • camada condutiva interior
      • Isolamento do condutor: XLPE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DIX8)
      • Camada exterior condutiva
      • enfitamento condutor
      • Blindagem: Trança de fios com contra-espira de fios helicoidais
      • Bandas
      • Bainha exterior: polímero livre de halogeneos
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • livre de halogéneos

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2

Notas

      • rm = condutor multifilar, redondo
      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para máxima confiabilidade operacional, o isolamento do núcleo e a camada condutiva externa são simultaneamente extrudidos e permanentemente soldados juntos. Para a instalação, recomenda-se uma ferramenta de descarne.

Aplicação

      • Adequado para instalação interna e em condutas de cabos, ao ar livre e no solo apenas como instalação protegida, bem como para instalação em caminhos de cabos para sistemas industriais, quadros elétricos e centrais elétricas. Boas propriedades de assentamento favorecem o assentamento mesmo com fresamento difícil. A camada condutora interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada condutora externa firmemente ligada no isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible