N2XSH 12/20 kV preto 1 x 300 rm / 25 mm²
Código do artigo 11023726
- Condutor de Cobre
- isolado a XLPE
- camada exterior livre de halogéneos
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Detalhes do artigo N2XSH 12/20 kV preto 1 x 300 rm / 25 mm²
- Código do artigo
- 11023726
- Descrição do artigo
- N2XSH 12/20 kV preto 1 x 300 rm / 25 mm²
- AWG (aprox.)
- 600 kcmil
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 40,0 - 46,0
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 3163,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 3920,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 0
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892533051
- Número da tarifa aduaneira
- 85446010
Dados técnicos N2XSH 12/20 kV preto 1 x 300 rm / 25 mm²
Cabo de média tensão de acordo com DIN VDE 0276-622, HD 622 S1 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +70°C estático -5°C até +70°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Temperatura de curto-circuito no condutor | +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s) |
Tensão nominal | ver datasheet |
Tensão | ver datasheet |
Tensão de teste | ver datasheet |
Raio mínimo de curvatura | 15x Ø-exterior |
Detalhes N2XSH 12/20 kV preto 1 x 300 rm / 25 mm²
Estrutura do cabo
-
- Condutor de Cobre nú, multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- camada condutiva interior
-
- Isolamento do condutor: XLPE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DIX8)
-
- Camada exterior condutiva
-
- enfitamento condutor
-
- Blindagem: Trança de fios com contra-espira de fios helicoidais
-
- Bandas
-
- Bainha exterior: polímero livre de halogeneos
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- livre de halogéneos
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Notas
-
- rm = condutor multifilar, redondo
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para máxima confiabilidade operacional, o isolamento do núcleo e a camada condutiva externa são simultaneamente extrudidos e permanentemente soldados juntos. Para a instalação, recomenda-se uma ferramenta de descarne.
Aplicação
-
- Adequado para instalação interna e em condutas de cabos, ao ar livre e no solo apenas como instalação protegida, bem como para instalação em caminhos de cabos para sistemas industriais, quadros elétricos e centrais elétricas. Boas propriedades de assentamento favorecem o assentamento mesmo com fresamento difícil. A camada condutora interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada condutora externa firmemente ligada no isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.