Código do artigo 38056
  • Certificação VDE
  • Condutor de Cobre
  • isolado a XLPE
  • Baínha de PE
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • resistência à penetração longitudinal e lateral da àgua

Detalhes do artigo

Código do artigo
38056
Descrição do artigo
N2XS(FL)2Y 18/30 kV black 1 x 95 rm / 16 mm²
AWG (aprox.)
3/0
Exterior Ø mm (aprox.)
42
Peso Especifico de Cobre kg/km
1094,0
Peso kg/km (aprox.)
2110,0
Base de cobre em EUR / 100kg
0
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892278860
Número da tarifa aduaneira
85446010

Dados técnicos

Cabo de média tensão de acordo com DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Faixa de temperaturas durante instalação -20°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s)
Tensão nominal ver datasheet
Tensão ver datasheet
Tensão de teste ver datasheet
Raio mínimo de curvatura 15x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre nú, multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • camada condutiva interior
      • Isolamento do condutor: XLPE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DIX8)
      • Camada exterior condutiva
      • enfitamento condutor, resistente à penetração longitudinal da àgua
      • Blindagem: Trança de fios com contra-espira de fios helicoidais
      • enfitamento resistente à penetração longitudinal da àgua
      • recobrimento em Aluminio, firmemente soldado ao bainha exterior
      • Bainha exterior: PE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DMP2)
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • para uso externo (outdoors)
      • enterro direto
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Notas

      • rm = condutor multifilar, redondo
      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • a camada exterior de PE não é retardante à chama de acordo com a DIN EN 60332-1-2
      • para máxima confiabilidade operacional, o isolamento do núcleo e a camada condutiva externa são simultaneamente extrudidos e permanentemente soldados juntos. Para a instalação, recomenda-se uma ferramenta de descarne.

Aplicação

      • Principalmente instalados em redes de alimentação eléctrica, no interior e em condutas de cabos, no exterior, no solo e na água, bem como em plataformas para instalações industriais e de comutação e centrais eléctricas. A bainha resistente de alumínio/PE actua como uma barreira transversal à água. Impede a penetração da água. A influência da água em caso de danos na bainha é limitada ao local do defeito. O cabo pode ser sujeito a elevadas tensões mecânicas durante a instalação e o funcionamento. A camada condutora interna entre o condutor e o isolamento de XLPE e a camada condutora externa firmemente aderente ao isolamento de XLPE garantem uma estrutura livre de descargas parciais com elevada fiabilidade operacional.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible