Código do artigo 33074
- Condutor de Cobre
- isolado a XLPE
- Baínha de PE
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- resistência à penetração longitudinal e lateral da àgua
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 33074
- Descrição do artigo
- N2XS(FL)2Y 12/20 kV black 1 x 400 rm / 35 mm²
- AWG (aprox.)
- 750 kcmil
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 50
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 4234,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 5010,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 0
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892278723
- Número da tarifa aduaneira
- 85446010
Dados técnicos
Cabo de média tensão de acordo com DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Faixa de temperaturas | durante instalação -20°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Temperatura de curto-circuito no condutor | +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s) |
Tensão nominal | ver datasheet |
Tensão | ver datasheet |
Tensão de teste | ver datasheet |
Raio mínimo de curvatura | 15x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Condutor de Cobre nú, multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- camada condutiva interior
-
- Isolamento do condutor: XLPE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DIX8)
-
- Camada exterior condutiva
-
- enfitamento condutor, resistente à penetração longitudinal da àgua
-
- Blindagem: Trança de fios com contra-espira de fios helicoidais
-
- enfitamento resistente à penetração longitudinal da àgua
-
- recobrimento em Aluminio, firmemente soldado ao bainha exterior
-
- Bainha exterior: PE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DMP2)
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- para uso externo (outdoors)
-
- enterro direto
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Notas
-
- rm = condutor multifilar, redondo
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- a camada exterior de PE não é retardante à chama de acordo com a DIN EN 60332-1-2
-
- para máxima confiabilidade operacional, o isolamento do núcleo e a camada condutiva externa são simultaneamente extrudidos e permanentemente soldados juntos. Para a instalação, recomenda-se uma ferramenta de descarne.
Aplicação
-
- Principalmente instalados em redes de alimentação eléctrica, no interior e em condutas de cabos, no exterior, no solo e na água, bem como em plataformas para instalações industriais e de comutação e centrais eléctricas. A bainha resistente de alumínio/PE actua como uma barreira transversal à água. Impede a penetração da água. A influência da água em caso de danos na bainha é limitada ao local do defeito. O cabo pode ser sujeito a elevadas tensões mecânicas durante a instalação e o funcionamento. A camada condutora interna entre o condutor e o isolamento de XLPE e a camada condutora externa firmemente aderente ao isolamento de XLPE garantem uma estrutura livre de descargas parciais com elevada fiabilidade operacional.