Código do artigo 25906
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • para stress mecânico extremo
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
25906
Descrição do artigo
MULTISPEED®-600-C-PUR-J black 1 G 50 mm²
AWG (aprox.)
1
Exterior Ø mm (aprox.)
15,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
584,0
Peso kg/km (aprox.)
728,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892141232
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de fio PUR de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 10553, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, baseado na DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Faixa de temperaturas flexivel -30°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 1000 V
Tensão de teste 3000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 5x Ø-exterior
estático 3x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolamento do condutor: PP
      • Identificação do condutor: ver datasheet
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano baseado na DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o UL-VW-1, CSA FT1
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Este cabo especial para esteira articulada permite uma utilização prolongada com requisitos extremos, com movimento livre, sem tensões de tração ou movimentos forçados. Adequado para instalação em percursos longos e com altas velocidades em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como para uso externo. EMC=Compatibilidade eletromagnética; para otimizar os recursos de EMC, recomendamos um grande contato redondo da trança de cobre em ambas as extremidades.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible