Código do artigo 24307
- PVC Linha de esteira articulada
- para stress mecânico extremo
- resistente ao óleo
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 24307
- Descrição do artigo
- MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA black 18 G 0.75 mm²
- AWG (aprox.)
- 19
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 14,2
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 130,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 247,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892126536
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Technical Data
PVC Linha de esteira articulada de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +80°C estático -30°C até +80°C |
Tensão nominal | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado, Camada Única com curta distância de traçagem
-
- Isolamento do condutor: PP especial
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados dispostos em grupos com comprimentos de torção optimizados; grupos trançados à volta dum nucleo resistente à tracção.
-
- Bainha exterior: PVC especial, enchimento extrudido
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono
-
- amplamente resistente a: produtos químicos
-
- baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- altamente resistente à flexão alternada
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
- 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Aplicação
-
- Este cabo com aprovação UL/CSA é utilizado quando são impostas exigências extremas ao cabo. Concebido para engenheiros mecânicos orientados para a exportação, especificamente nos EUA e no Canadá. Orientado para as necessidades da indústria, os materiais e as técnicas de entrançamento permitem uma utilização ininterrupta como cabos de esteiras articulada altamente flexíveis, com capacidades de longa distância de deslocação a altas ou baixas velocidades. Para instalação em ambientes secos e húmidos, bem como ao ar livre. Com movimento livre, sem tensões de tração e sem capacidades de controlo de movimentos forçados, estes cabos são adequados para elevação frequente e tensões de flexão na construção de máquinas e ferramentas.