Código do artigo 24389
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • resistente à abrasão, corte e desgaste
  • para uso externo (outdoors)

Detalhes do artigo

Código do artigo
24389
Descrição do artigo
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA black 5 G 1 mm²
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
7
Peso Especifico de Cobre kg/km
48,0
Peso kg/km (aprox.)
84,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892134913
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Esteira Articulada em PUR de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas flexivel -30°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado, Camada Única com curta distância de traçagem
      • Isolamento do condutor: PP especial
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • condutores trançados numa única camada com comprimentos de torção optimizado
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU), enchimento extrudido
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9004)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • amplamente resistente a: produtos químicos
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • altamente resistente à flexão alternada
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Este cabo com aprovação UL/CSA é utilizado quando são impostas exigências extremas ao cabo. Orientado para as necessidades da indústria, os materiais e as técnicas de entrançamento permitem uma utilização ininterrupta como cabos de esteiras articuladas altamente flexíveis, com capacidades de longa distância de deslocação a altas ou baixas velocidades. Para instalação em espaços secos, húmidos e molhados, bem como no exterior. Para aplicações com as mais elevadas exigências de flexibilidade, resistência à abrasão e robustez, por exemplo, em sistemas de transporte de cabos em robots industriais, linhas de produção, sistemas de automação e outras peças de máquinas em movimento permanente em funcionamento contínuo e em vários turnos.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible